製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIC0084

BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A

IO-Link信号伝送用の誘導カプラー

機能
IO-Link
信号タイプ
双方向
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
ベース
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
機能
IO-Link
信号タイプ
双方向
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
ベース
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
定格動作電圧 Ue
24 VDC
ハウジング材質
ステンレス, -
寸法
Ø 30 x 85 mm
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
IP68
IP69K
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診断チャンネル:COM2(38.4 kBaud)
付加されるサイクルタイム
0 ms
プロセスデータ IN
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:2 バイト
プロセスデータ OUT
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:1 バイト
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO モード
なし
分類
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?