製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115

電気機械式ガードロック装置

B10d(EN ISO 13849-1)
500 万回のスイッチングサイクル
コーディングレベル(EN ISO 14119)
承認/ 適合
安全性
安全性
CE
WEEE
接点の数
2x 強制開離機構
使用カテゴリ
AC -15
DC-13
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
B10d(EN ISO 13849-1)
500 万回のスイッチングサイクル
コーディングレベル(EN ISO 14119)
承認/ 適合
安全性
安全性
CE
WEEE
接点の数
2x 強制開離機構
使用カテゴリ
AC -15
DC-13
接近方向
側面 + 上面
ガードロック、動作原理
あり、磁力(作動電流)
保持力 FZH
2500 N
解除用キー
なし
エスケープリリース
あり
接続
コネクタ、M12×1 オス、8 ピン
寸法
40 x 247.7 x 61.3 mm
周囲温度範囲
0...40 °C
保護等級
IP65
ハウジング材質
アルミニウム
分類
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?