製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92

トランスポンダコーディング安全センサ

Special characteristics
Washdown
パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
コーディングレベル(EN ISO 14119)
最長反応時間
100 ms
承認/ 適合
CE
cULus
安全性
Ecolab
WEEE
動作原理
非接触型(RFID システム)
接近方向
検出面に対して任意
アクチュエータ引張力
18 N
設定動作距離 Sa
10 mm
安全出力オフ時最大動作距離 Sar
20 mm
接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
スイッチング出力
2x PNP OSSD
設置・取付け
面一に取付け可能
寸法
106 x 25 x 22 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP65
IP67
IP69
ハウジング材質
熱可塑性、グラスファイバー強化
分類
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?