製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BID000T

BID R01K-4M100

磁気コーディング安全スイッチ

コーディングレベル(EN ISO 14119)
低
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
動作原理
非接触型(磁気式)
設定動作距離 Sa
5 mm
寸法
26 x 36 x 13 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
コーディングレベル(EN ISO 14119)
低
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
動作原理
非接触型(磁気式)
設定動作距離 Sa
5 mm
寸法
26 x 36 x 13 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
ハウジング材質
熱可塑性、グラスファイバー強化
分類
ECLASS 10.1
27-27-24-02
ECLASS 11.0
27-27-24-02
ECLASS 12.0
27-27-44-01
ECLASS 13.0
27-27-44-01
ECLASS 14.0
27-27-44-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-02
ECLASS 6.2
27-27-24-02
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-92-17
eCl@ss 9.0
27-27-24-04
eCl@ss 9.1
27-27-24-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?