製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BID000W

BID Q02K-4R300

トランスポンダコーディング安全センサ

承認/ 適合
安全性
cULus
CE
WEEE
設置・取付け
任意
寸法
22 x 7 x 9 mm
周囲温度範囲
-25...65 °C
ハウジング材質
熱可塑性
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
承認/ 適合
安全性
cULus
CE
WEEE
設置・取付け
任意
寸法
22 x 7 x 9 mm
周囲温度範囲
-25...65 °C
ハウジング材質
熱可塑性
分類
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?