製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

トランスポンダコーディング式ガードロック装置

Special characteristics
Washdown
パフォーマンスレベル
e(ロック機能用)
d(クローズ機能用)
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4(ロック機能用)
2(クローズ機能用)
SIL(IEC 61508)
3(ロック機能用)
2(クローズ機能用)
SIL CL(EN 62061)
3(ロック機能用)
2(クローズ機能用)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
パフォーマンスレベル
e(ロック機能用)
d(クローズ機能用)
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4(ロック機能用)
2(クローズ機能用)
SIL(IEC 61508)
3(ロック機能用)
2(クローズ機能用)
SIL CL(EN 62061)
3(ロック機能用)
2(クローズ機能用)
コーディングレベル(EN ISO 14119)
最長反応時間
100 ms
承認/ 適合
CE
cULus
安全性
Ecolab
WEEE
動作原理
非接触型(RFID システム)
使用カテゴリ
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
接近方向
側面
ガードロック、動作原理
あり、スプリング力(暗電流)
保持力 FZH
1000 N
解除用キー
ドライバー
エスケープリリース
なし
接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
スイッチング出力
2x PNP OSSD;PNP 常時閉(NC)
寸法
87.5 x 120 x 35 mm
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP69、IP67、IP66
ハウジング材質
熱可塑性、グラスファイバー強化
分類
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?