画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
磁気誘導型センサ
接続
M8x1
最大リニアリティ偏差
±0.6 mm
検出距離
0 ~ 60 mm
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-10...75 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIL EMD0-T060A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 | |
|
-
定価
|
40,740 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8x1 | - |
|---|---|---|
| 最大リニアリティ偏差 | ±0.6 mm | - |
| 検出距離 | 0 ~ 60 mm | - |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | -10...75 °C | -25...85 °C |
| 繰返し精度 | 0.5 % FS | 100 µm |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 測定範囲 | - | 64 mm |
| 寸法 | - | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| アナログ出力 | - | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 |
| 分解能 | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog) |
| 非リニアリティ(標準値) | - | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | - | 15 ~ 30 VDC |
| 接続 | - | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR |
| ハウジング材質 | - |
PA 12 アルミニウム |
CADモデルのダウンロードのみ対応