画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ出力信号による信号伝送 4...20 mA (高EMC耐性)
寸法
70 x 30 x 16 mm
構造
直方体
接続
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 40 mm
推奨代替品
BIP0030
誘導型位置センサー
BIP L03-T040-06-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-B040-02-S4 | BIP L03-T040-06-S4 | |
|
49,770 JPY
定価
|
50,920 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 測定範囲 | 0 ~ 40 mm | 0 ~ 40 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流(デフォルト)/アナログ、電圧(選択可能) 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 調整可能 | 増加する、調整可能 |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±100 µm | - |
| 最大リニアリティ偏差 | ±500 µm | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型ポジショニングシステム | 誘導型ポジショニングシステム |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 |
CADモデルのダウンロードのみ対応