画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ出力信号による信号伝送 1...10 V / 4...20 mA
寸法
121 x 21 x 22 mm
構造
直方体
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PBT
測定範囲
0 ~ 103 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B103-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
55,670 JPY
定価
|
50,940 JPY
定価
|
61,120 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 | 直方体 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PBT | PBT | PBT |
| 測定範囲 | 0 ~ 103 mm | 0 ~ 70 mm | 0 ~ 133 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0...10 V Analog, current 4...20 mA | アナログ、電圧 0...10 V Analog, current 4...20 mA | アナログ、電圧 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| 出力特性 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±300 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| 電源電圧 Ub | 16 ~ 30 VDC | 16 ~ 30 VDC | 16 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型ポジショニングシステム | 誘導型ポジショニングシステム | 誘導型ポジショニングシステム |
CADモデルのダウンロードのみ対応