画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型位置センサー
寸法
35 x 35 x 31 mm
構造
直方体
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、シールド
あり
ハウジング材質
PA
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、2.00 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.15 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.50 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、200 mm、PUR
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
57,100 JPY
定価
|
55,900 JPY
定価
|
46,900 JPY
定価
|
46,900 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 | 直方体 | 直方体 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| ケーブル、シールド | あり | あり | なし | あり |
| ハウジング材質 | PA | PA | PA | PA |
| 測定範囲 | 0 ~ 14 mm | 0 ~ 17 mm | 0 ~ 17 mm | 0 ~ 17 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | - | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 調整可能 | 調整可能 | - | 調整可能 |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±80 µm | ±50 µm | ±50.0 µm | ±50 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| インタフェース | - | - | IO-Link 1.1 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応