製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIP000W

BIP AD2-T014-01-EB02-506

誘導型位置センサー

寸法
35 x 35 x 31 mm
構造
直方体
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、シールド
あり
ハウジング材質
PA

プロダクトデザイン

推奨代替品
BIP0026 誘導型位置センサー BIP AD2-T017-01-EB02-506
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
35 x 35 x 31 mm
構造
直方体
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、シールド
あり
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 14 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
出力特性
調整可能
繰返し精度、BWN 準拠
±80 µm
最大リニアリティ偏差
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cURus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?