画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ出力信号による信号伝送 4...20 mA (高EMC耐性)
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、シールド
あり
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 17 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-T017-01-EB02 | BIP CD2-B014-01-EP02 | BIP CD2-T017-04-BP02 | |
|
46,900 JPY
定価
|
45,720 JPY
定価
|
46,900 JPY
定価
|
|
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、 2 m、 PUR |
|---|---|---|---|
| ケーブル、シールド | あり | なし | あり |
| ハウジング材質 | PA | PA | PA |
| 測定範囲 | 0 ~ 17 mm | 0 ~ 14 mm | 0 ~ 17 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流 4 ~ 20 mA |
| 出力特性 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C, 温度ドリフト、-10 ~ 70 °C の場合 |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型ポジショニングシステム | 誘導型ポジショニングシステム | 誘導型ポジショニングシステム |
| 寸法 | - | 35 x 35 x 31 mm | 30 x 18 x 40.5 mm |
| 構造 | - | 直方体 | 直方体 |
CADモデルのダウンロードのみ対応