画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型位置センサー
寸法
25.5 x 35 x 31 mm
構造
直方体
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR
ケーブル、シールド
なし
ハウジング材質
PA
プロダクトデザイン
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
61,830 JPY
定価
|
63,010 JPY
定価
|
61,830 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 | 直方体 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.5 m、PUR |
| ケーブル、シールド | なし | なし | なし |
| ハウジング材質 | PA | PA | PA |
| 測定範囲 | 0 ~ 7 mm | 1.5 ~ 12.5 mm | 0 ~ 7 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧 1 ~ 9 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応