画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link による信号伝送
寸法
35 x 35 x 31 mm
構造
直方体
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、シールド
なし
ハウジング材質
PA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP LD2-T014-01-EP02 | |
|
46,900 JPY
定価
|
45,720 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| ケーブル、シールド | なし | なし |
| ハウジング材質 | PA | PA |
| 測定範囲 | 0 ~ 17 mm | 0 ~ 14 mm |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±50.0 µm | ±80.0 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±250 µm | ±250 µm |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型ポジショニングシステム | 誘導型ポジショニングシステム |
CADモデルのダウンロードのみ対応