画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ出力信号による信号伝送 1...10 V (容易な取り扱い)
寸法
35 x 35 x 31 mm
構造
直方体
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
ケーブル、シールド
なし
ハウジング材質
PA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応