製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIP002P

BIP L02-T040-06-S4

IO-Link による信号伝送

寸法
52 x 15.8 x 30 mm
構造
直方体
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 40 mm
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
52 x 15.8 x 30 mm
構造
直方体
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA
測定範囲
0 ~ 40 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ出力
アナログ、電圧(デフォルト)/アナログ、電流(選択可能) 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
出力特性
増加する、調整可能
最大リニアリティ偏差
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型ポジショニングシステム
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?