画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ出力信号による信号伝送 4...20 mA (高いEMC耐性)
接続
コネクタ、M12×1、5 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
300 mm
インタフェース
アナログ、電流: V1.1
IO-Link
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
IO-Link
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | |
|
72,710 JPY
定価
|
70,580 JPY
定価
|
76,990 JPY
定価
|
|
| 接続 | コネクタ、M12×1、5 ピン | コネクタ、M12×1、5 ピン | コネクタ、M12×1、5 ピン |
|---|---|---|---|
| ハウジング材質 | Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化 | Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化 | Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化 |
| 測定長 | 300 mm | 200 mm | 500 mm |
| インタフェース |
アナログ、電流: V1.1 IO-Link アナログ、電流: 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 |
アナログ、電流 IO-Link: V1.1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 |
アナログ、電流: V1.1 IO-Link アナログ、電流: 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 |
| 出力特性 | リニアに上昇/ 下降 | リニアに上昇/ 下降 | リニアに上昇/ 下降 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67, コネクタ接続時 | IP67, コネクタ接続時 | IP67, コネクタ接続時 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 動作原理 | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
CADモデルのダウンロードのみ対応