製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIR000T

BIR 01-0200-K15SL0-000S15

同期シリアルインターフェース(SSI)による信号伝送

接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
200 mm
インタフェース
SSI V1.1
IO-Link
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
ハウジング材質
Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
測定長
200 mm
インタフェース
SSI V1.1
IO-Link
リニアに上昇/ 下降
出力特性
リニアに上昇/ 下降
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
動作原理
Inductive Rapid Positioning System
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?