画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID LFリーダー (125 kHz)
製品グループ
LF(125 kHz)
寸法
12 x 26 x 40 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
ロッド
Communication
Read/Write
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS L-350-S115 | BIS VL-350-001-S4 | |
|
103,470 JPY
定価
|
62,560 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | LF(125 kHz) | LF(125 kHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 26 x 40 mm | 12 x 26 x 40 mm |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) | メタルフリー(フリーゾーン) |
| アンテナタイプ | ロッド | ロッド |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| 接続 | オス、8 ピン、0.50 m、PU | M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PU |
| ハウジング材質 | ABS、GF16、インタフェース:アルミニウム | ABS、GF16、インタフェース:アルミニウム |
| 保管温度 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| インタフェース | - | RS485(BIS V 接続のみ) |
| 電源電圧 Ub | - | 19.2 ~ 28.8 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応