製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIS008E

BIS C-355/05-S92

RFID LFリーダー (70/455 kHz)

製品グループ
LF(70/455 kHz)
寸法
120 x 60 x 240 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
ロッド
ハウジング材質
PC
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
LF(70/455 kHz)
寸法
120 x 60 x 240 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
ロッド
ハウジング材質
PC
保管温度
-20...85 °C
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
UL-FILE E227256、Vol.X1、BIS
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?