製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS0099

BIS C-6002-019-650-03-KL2

RFID LF評価ユニット(70/455 kHz)

製品グループ
LF(70/455 kHz)
インタフェース
Profibus DP Slave 電気絶縁済み
サポートされる RFID 技術
LF 70/455 kHz (BIS C )
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
2
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
LF(70/455 kHz)
インタフェース
Profibus DP Slave 電気絶縁済み
サポートされる RFID 技術
LF 70/455 kHz (BIS C )
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
2
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
ハウジング材質
ABS
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP65, リード/ ライトヘッド取付け時
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
接続
ネジ式端子台、19 ピン
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?