画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID LF評価ユニット(70/455 kHz)
製品グループ
LF(70/455 kHz)
インタフェース
Profibus DP Slave 電気絶縁済み
サポートされる RFID 技術
LF 70/455 kHz (BIS C )
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
2
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS C-622-019-050-03-ST5 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
496,060 JPY
定価
|
321,070 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | LF(70/455 kHz) | ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V) |
|---|---|---|
| インタフェース | Profibus DP Slave 電気絶縁済み | - |
| サポートされる RFID 技術 | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数 | 2 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 19.2 ~ 28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| ハウジング材質 | アルミニウム, ダイカスト | 亜鉛、ダイカスト |
| 周囲温度範囲 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 保護等級 | IP65, コネクタ接続時 | IP65, コネクタ接続時 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| 接続 | 2x ソケット、12 ピン オス、5 ピン | M12×1 オス、5 ピン、B-コーディング済 M12×1 ソケット、5 ピン、B-コーディング済 7/8" オス、5 ピン |
| インタフェース | - | PROFIBUS: DP Slave |
CADモデルのダウンロードのみ対応