製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS00C5

BIS L-400-035-001-00-S115

RFID プロセッサ内蔵の LF リード/ライトヘッド(アンテナ)(125 kHz)

製品グループ
LF(125 kHz)
動作原理
読取り専用RFIDアンテナ
寸法
40 x 41 x 120 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
透明な条件
新規設計採用なし
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
LF(125 kHz)
動作原理
読取り専用RFIDアンテナ
寸法
40 x 41 x 120 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
接続
コネクタ、M12×1 オス、8 ピン
ハウジング材質
PBT
インタフェース
RS232
電源電圧 Ub
19.2 ~ 26.4 VDC
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?