画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
LF範囲(125 kHz)用の評価ユニット
製品グループ
LF(125 kHz)
インタフェース
Ethernet TCP/IP
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS L)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
2
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応