画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RS232およびフィールドバスインターフェースを備えたHF(13.56 MHz)スタンドアロンリーダー
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
80 x 40 x 84.5 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応