画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID LFデータカプラ (70/455 kHz)
構造 2
M16x1
アンテナタイプ
円形
ケーブル長 L
0.20 m
保管温度
-20...85 °C
周囲温度範囲
0...70 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 構造 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| アンテナタイプ | 円形 | 円形 |
| ケーブル長 L | 0.20 m | 2.00 m |
| 保管温度 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| ハウジング材質 | 真鍮, ABS-GF16, ニッケルめっき | 真鍮, ABS-GF16, ニッケルめっき |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
CADモデルのダウンロードのみ対応