画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID LFデータカプラ (70/455 kHz)
構造 1
M16x1
構造 2
M30×1.5
アンテナタイプ
円形
ケーブル長 L
0.50 m
保管温度
-20...85 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応