画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF帯(13.56MHz)用評価ユニット
製品グループ
HF(13.56 MHz)
インタフェース
CC-Link
サポートされる RFID 技術
HF 13.56 MHz (BIS M)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
2
電源電圧 Ub
21.6 ~ 26.4 VDC (LPS/ Class 2 のみサポート)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応