Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIS00NN BIS L-380-06/BU-PU1-00,3 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 日本語: LF範囲(125 kHz)用データカプラー 構造 1 M12x1 ケーブル長 L 0.30 m アンテナタイプ 円形 設置・取付け メタルフリー(フリーゾーン) 保管温度 -20...85 °C 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード