製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35

日本語: LF範囲(125 kHz)用データカプラー

ケーブル長 L
0.35 m
アンテナタイプ
円形
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
保管温度
-20...85 °C
周囲温度範囲
0...70 °C

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
柔軟な移行期間
透明な条件
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ケーブル長 L
0.35 m
アンテナタイプ
円形
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
保管温度
-20...85 °C
周囲温度範囲
0...70 °C
ハウジング材質
ABS、GF16
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?