画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF範囲(13.56 MHz)用のデータスクリュー
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 22 x 26 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
8 Byte
ユーザーメモリタイプ
FRAM
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS M-144-02/A-M6-GY | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
16,320 JPY
定価
|
13,170 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| アンテナタイプ | 円形 | 円形 |
| 読み取り専用UIDシリアル番号 | 8 Byte | 8 Byte |
| ユーザーメモリタイプ | FRAM | FRAM |
| ユーザーメモリ、書込み可能 | 2000 Byte | 2000 Byte |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| ハウジング材質 | スチール, RFIDタグ:PA 12-GF30 灰色, コーティング処理 | スチール, RFIDタグ:PA 12-GF30 灰色, コーティング処理 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応