画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID HFリーダー (13.56 MHz)
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
80 x 40 x 84.5 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
ロッド
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
定価
|
55,650 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) | 金属上 |
| アンテナタイプ | ロッド | ロッド |
| サポートされるデータキャリアタイプ | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 接続 | オス、4 ピン | オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UL-FILE E227256、Vol.X1、BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
CADモデルのダウンロードのみ対応