製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS00YH

BIS M-131-10/L

RFID HFタグ (13.56 MHz)

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 12 x 6.4 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
4 Byte
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 12 x 6.4 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
4 Byte
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
ユーザーメモリ、書込み可能
736 Byte
保管温度
-40...85 °C
周囲温度範囲
-20...85 °C
ハウジング材質
PPS
保護等級
IP68
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?