製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIS00Z2

BIS U-620-068-111-00-ST29

RFID UHF評価ユニット (860...930 MHz)

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
無線承認
アメリカ合衆国 (FCC)
カナダ (ISED)
インタフェース
RS232
サポートされる RFID 技術
UHF 860...930 MHz (BIS U)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
無線承認
アメリカ合衆国 (FCC)
カナダ (ISED)
インタフェース
RS232
サポートされる RFID 技術
UHF 860...930 MHz (BIS U)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
1
出力パワー調整範囲
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
ハウジング材質
アルミニウム
周囲温度範囲
-20...50 °C
保護等級
IP65, コネクタ接続時
承認/ 適合
FCC (Radio)
WEEE
EAC
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?