画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF帯(13.56MHz)用評価ユニット
製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
EtherNet/IP
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC SELV/PELV
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応