画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF(13.56 MHz)用の立方体IO-Linkリーダー
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
40 x 15 x 105 mm
アンテナタイプ
ロッド
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
おすすめの代替案
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
無関税商品
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
69,020 JPY
定価
|
69,020 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| アンテナタイプ | ロッド | ロッド |
| サポートされるデータキャリアタイプ |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| 設置・取付け | - | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応