画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID HFリーダー (13.56 MHz)
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
112 x 48 x 97 mm
接続
オス、4 ピン
ハウジング材質
アルミニウム
周囲温度範囲
-20...50 °C
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応