製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。
キャンセル

BIS0157

BIS M-406-045-001-07-S4

HF(13.56 MHz)用のメトリックIO-Linkリーダー

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 30 x 83 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 30 x 83 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4404), アダプタ:PA 6
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP68
インタフェース
IO-Link 1.1
承認/ 適合
CE
UKCA
Ecolab
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
ビデオ
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?