画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID HFリーダー (13.56 MHz)
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 18 x 65 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-332-401-S4 | BIS VM-332-401-S4-SA3 | |
|
-
定価
|
46,550 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 |
| アンテナタイプ | 円形 | 円形 |
| サポートされるデータキャリアタイプ |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 接続 | オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, 真鍮ナット、白銅メッキ, コーティング処理 | ステンレス(1.4404) |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 保護等級 | IP67 |
IP68 IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) cULus WEEE NCC KC MIC |
CE FCC Part 15 IC (Radio) cULus Ecolab WEEE UKCA MIC ETA |
| インタフェース | - | RS485(BIS V 接続のみ) |
CADモデルのダウンロードのみ対応