画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF(13.56 MHz)用のメトリックIO-Linkリーダー
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 30 x 65.9 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS M-400-045-401-07-S4 | BIS M-4A7-082-401-07-S4 | |
|
77,230 JPY
定価
|
75,660 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 30 x 65.9 mm | Ø 30 x 65 mm |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 | メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一 |
| アンテナタイプ | 円形 | 円形 |
| サポートされるデータキャリアタイプ |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | ステンレス(1.4404) |
| 周囲温度範囲 | 0...70 °C | 0...70 °C |
| 保護等級 | IP67 |
IP68 IP69K |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応