画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID UHFタグ (860...930 MHz)
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
860…960 MHz
無線承認
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA)
イギリス (UKCA)
寸法
20 x 44.45 mm
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
40 JPY
定価
|
180 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 作動周波数 | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| 無線承認 |
ヨーロッパ (CE) イギリス (UKCA) |
- |
| 寸法 | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| ユーザーメモリタイプ | EEPROM | EEPROM |
| ユーザーメモリ、書込み可能 | 0 Bit | 0 Bit |
| EPCメモリ、書込み可能 | 128 Bit | 128 Bit |
| TIDメモリ、読取りのみ | 64 Bit | 96 Bit |
| アンテナタイプ | ダイポールアンテナ | - |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) | メタルフリー(フリーゾーン) |
| 保管温度 | -20...80 °C | - |
| 周囲温度範囲 | -20...80 °C | - |
| ハウジング材質 | 紙 | 紙 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
- |
CADモデルのダウンロードのみ対応