製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIS0164

BIS U-151-M2/CAA

UHF範囲(860/960 MHz)用のスマートラベル

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
860…960 MHz
無線承認
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA)
寸法
54 x 34 mm
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
860…960 MHz
無線承認
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA)
寸法
54 x 34 mm
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
ユーザーメモリ、書込み可能
512 Bit
EPCメモリ、書込み可能
128 Bit
TIDメモリ、読取りのみ
96 Bit
アンテナタイプ
ダイポールアンテナ
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
保管温度
-40...85 °C
周囲温度範囲
-40...85 °C
ハウジング材質
紙
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?