画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RS232およびフィールドバスインターフェースを備えたHF(13.56 MHz)スタンドアロンリーダー
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
80 x 35 x 119 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
ロッド
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応