画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID HFリーダー (13.56 MHz)
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 12 x 37.3 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PU
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応