製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

RS232およびフィールドバスインターフェースを備えたHF(13.56 MHz)スタンドアロンリーダー

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
80 x 35 x 119 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
ロッド
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
80 x 35 x 119 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
ロッド
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
接続
2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP67
インタフェース
EtherNet/IP;EtherNet/IP 2 ポートスイッチ
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?