画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF帯域(13.56 MHz)の長方形タグ
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
54 x 0.76 x 85.6 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
4 Byte
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
1,660 JPY
定価
|
1,660 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
|---|---|---|
| 寸法 | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| アンテナタイプ | 円形 | 円形 |
| 読み取り専用UIDシリアル番号 | 4 Byte | 4 Byte |
| サポートされるデータキャリアタイプ | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| ユーザーメモリタイプ | EEPROM | EEPROM |
| ユーザーメモリ、書込み可能 | 752 Byte | 752 Byte |
| 保管温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| ハウジング材質 | PVC | PVC |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) | メタルフリー(フリーゾーン) |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応