画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
RFID HFタグ (13.56 MHz)
Special characteristics
Washdown
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 16 x 3 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
8 Byte
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
定価
|
890 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 製品グループ | HF(13.56 MHz) | HF(13.56 MHz) |
| 寸法 | Ø 16 x 3 mm | Ø 16 x 3 mm |
| アンテナタイプ | 円形 | 円形 |
| 読み取り専用UIDシリアル番号 | 8 Byte | 8 Byte |
| ユーザーメモリタイプ | EEPROM | EEPROM |
| サポートされるデータキャリアタイプ | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| ユーザーメモリ、書込み可能 | 112 Byte | 316 Byte |
| 保存温度範囲(短時間) | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -40...85 °C |
| ハウジング材質 | PPS | PPS |
| 保護等級 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| 設置・取付け | メタルフリー(フリーゾーン) | メタルフリー(フリーゾーン) |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| 保管温度 | - | -40...85 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応