画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
UHF範囲(860/960 MHz)用の長方形タグ
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
無線承認
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA)
イギリス (UKCA)
寸法
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BIS U-104-A0/C1M-HT | UHF TAG XS DOT US X4102-US000-U9XM | |
|
970 JPY
定価
|
2,400 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| 作動周波数 | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| 無線承認 |
ヨーロッパ (CE) イギリス (UKCA) |
- |
| 寸法 | 7.8 x 2.7 x 6.8 mm | Ø 6 x 2.5 mm |
| ユーザーメモリタイプ | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| TIDメモリ、読取りのみ | 96 Bit | 96 Bit |
| アンテナタイプ | ダイポールアンテナ | - |
| 設置・取付け | 金属上 | 金属上 |
| 保存温度範囲(短時間) | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C 168 h |
| 周囲温度範囲 | -20...85 °C | -40...85 °C |
| ハウジング材質 | セラミック | セラミック |
| 保護等級 | IP68 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
- |
| ユーザーメモリ、書込み可能 | - | 752 Bit |
| EPCメモリ、書込み可能 | - | 128 Bit |
CADモデルのダウンロードのみ対応