画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
HF(13.56 MHz)用のメトリックIO-Linkリーダー
製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 18 x 65 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応