製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4

UHF帯(860...960 MHz)用評価ユニット内蔵リーダー

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
無線承認
アメリカ合衆国 (FCC)
カナダ (ISED)
寸法
Ø 30 x 98 mm
アンテナタイプ
Planar
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
902…928 MHz
無線承認
アメリカ合衆国 (FCC)
カナダ (ISED)
寸法
Ø 30 x 98 mm
アンテナタイプ
Planar
偏光
円形
出力パワー調整範囲
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18...30 VDC LPS クラス 2
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP68
IP69K
承認/ 適合
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?